Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    Google-Übersetzung,

    GBF1994
    Barrierefreie Sicherheitsstation komplett aus Edelstahl mit WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche


    Anwendung: Behindertengerechte WideArea™ Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation komplett aus Edelstahl. Duschkopf und Zugstange sind für einen besseren Zugang verlängert. Die Schüssel wird abgesenkt und ausgefahren, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Das Profil der Einheit ist „abgeflacht“, um den Anforderungen an maximale Höhe und Kniefreiheit zu entsprechen. Die Edelstahlkonstruktion ist ideal für stark korrosive Umgebungen und Reinraumanwendungen.

    ADA-Konformität: Das Gerät entspricht den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen (maximale Höhe und Reichweite, minimaler Knieabstand und Abstand zu Hindernissen).

    Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.

    Duschventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Edelstahl Typ 316 mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 47 1/2"-Zugstange aus Edelstahl.

    Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschschüssel: 11-1/2" Edelstahl.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS Typ 316 Edelstahl-Kugelventil mit offener Öffnung. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen.

    Rohre und Formstücke: Schedule 40 gebürsteter Edelstahl.

    Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.

    Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl.
    HS Zusätzliches Tränkschlauchgerät zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
    APBF250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an barrierefreier Sicherheitsstation.
    AP275-200 Elektrisches Licht und Alarmhupe. Blinklicht und Alarmhupe zur Montage an der Sicherheitsstation.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

    Spezifikation
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF1994
      Product TypeAll-Stainless Steel Barrier-Free Combination Emergency Drench Shower & WideArea™ Eye/Face Wash
      Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Stainless Steel Floor Flange
      ADA ComplianceFully complies with all ADA accessibility guidelines (maximum height/reach requirements, minimum knee clearance, and distance from obstructions for wheelchair users).
      Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; ideal for highly corrosive conditions, washdown environments, and cleanrooms.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationFurnished with a stainless steel actuating arm and an extended 47-1/2" stainless steel pull rod for improved wheelchair accessibility.
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray heads mounted on a stainless steel head assembly; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eye/Face Wash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel, lowered and extended forward for simple compliance positioning.
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to simplify facility rough-ins.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, inspection tag

      barrier free safety station, adacompliant eyewash, all stainless safety shower, widearea eye face wash, guardian equipment gbf1994, wheelchair accessible eyewash, type 316 stainless valve, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, floor mounted safety station, extended drench shower pull, dual function safety station, space saving eye wash, premium stainless eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, laboratory emergency station, four head eye face wash, handicapped accessible safety fixture, schedule 40 stainless piping, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-021
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeEmergency Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit