Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

Google-Übersetzung,

GBF1721
Barrierefreie WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche, wandmontiert, Edelstahlschüssel und -rock

Anwendung: Barrierefreie WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche zur Wandmontage. Die Schüssel wird abgesenkt und ausgefahren, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Das Profil der Einheit ist „abgeflacht“, um den Anforderungen an maximale Höhe und Kniefreiheit zu entsprechen. Das Gerät verfügt über eine Edelstahlschüssel und eine umlaufende Schürze, um Ventil, Abfluss und Rohrleitungen zu verbergen.

ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen (maximale Höhe und Reichweite, minimaler Knieabstand und Abstand zu Hindernissen).

Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2" IPS Messing-Kugelventil mit offener Öffnung. Das Ventil ist in den USA hergestellt und verfügt über eine verchromte Messingkugel und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: 11-1/2" Edelstahl mit umlaufender Schürze.

Montage: Die Schüssel- und Schürzeneinheit verfügt über eine geschweißte Edelstahlhalterung zur Wandmontage.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Ablaufgarnitur: Saitenhalter aus verchromtem Messing mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Temperiereinheiten“.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-022
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit