Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1849, Barrier-Free Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

GBF1849, Barrier-Free Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

Google-Übersetzung,

GBF1849
Barrierefreie Augendusche, an Deck montiert, AutoFlow™ 90° nach unten schwenkbar


Anwendung: Barrierefreie AutoFlow™-Augendusche zur Montage auf der Theke. Die Augenspül-Auslassbaugruppe wird abgesenkt und ausgefahren, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Die ADA-Konformität hängt von einer Kniefreiheit von 27 Zoll unter der Theke und einer maximalen Thekenhöhe von 34 Zoll ab. Die Sprühköpfe schwenken von der Aufbewahrungs- in die Betriebsposition nach unten und aktivieren so den Wasserfluss. Erhältlich in verschiedenen Sprühkopfkonfigurationen, um Hindernisse am Spülbecken zu minimieren.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kegelventil mit O-Ring-Dichtungen. Durch Schwenken der Kopfbaugruppe nach unten aus der Lager- in die Betriebsposition wird die Öffnung geöffnet und der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Sprühkopfbaugruppe wieder in die Lagerposition gebracht wird.

Sieb: Das Gerät ist mit einem Inline-Sieb ausgestattet, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz in der Wasserleitung zu schützen.

Montage: Das Gerät wird auf der Arbeitsplatte hinter dem Waschbecken montiert. Ausgestattet mit Montagematerial zur Befestigung des Geräts an der Theke.

Konstruktion: Poliertes, verchromtes Messing.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Außengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Temperiereinheiten“.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-031
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit