Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

Google-Übersetzung,
GBF2552
Eingelassene Sicherheitsstation mit Ablaufwanne und Tageslichtablauf, freiliegender Duschkopf, Konstruktion aus Edelstahl 316


Anwendung: Versenkte, barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche und Sicherheitsdusche für den Einsatz in Reinräumen. Die Einheit ist aus Edelstahl Typ 316 gefertigt und erfüllt Reinraumanforderungen, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in Halbleiter-, Elektronik- und pharmazeutischen Anwendungen eignet. Das Gerät verfügt über einen an der Decke montierten Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Aussehen und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Wenn aktiviert, dient die Abdeckung als Wanne, um Abwasser zu sammeln und es zur Entwässerung in das Gerät zurückzuführen. Anstelle des Anschlusses an das Gebäudeabflusssystem verfügt das Gerät über einen Ablaufanschluss mit einem Außendurchmesser von 1 1/2 Zoll an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine weniger kostspielige Installation und erleichtert gleichzeitig das regelmäßige Testen des Geräts.

Reinraumkonstruktion: Die Einheit ist vollständig versiegelt und luftdicht. Abdeckungen verdecken alle Öffnungen an der Vorderseite des Geräts. Versorgungsnippel am Ein- und Ausgang des Duschventils sind mit Tüllen abgedichtet. Alle Nähte im Schrank sind vollständig verschweißt und poliert.

Duschkopf: Edelstahl mit 25,4 cm Durchmesser.

Duschventil: 1" IPS-Messing-Kugelhahn mit Offenhaltefunktion und „Panikstangen“-Stellantrieb aus Edelstahl.

Abdeckung/Ablaufwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne. Durch Greifen des „Panikstangen“-Griffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird Abwasser in einer Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis der Deckel wieder in die geschlossene Position gebracht wird.

Sprühkopfeinheit für Augen-/Gesichtsspülung: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, die an Versorgungsarmen montiert sind. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

Augen-/Gesichtsspülventil: 1/2-Zoll-IPS-Messing-Drehventil mit Stopfen. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

Montage: Gehäuse aus Edelstahl 316 mit geflanschtem Rand für versenkte Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine 3 5/8 Zoll tiefe Standardwand.

Rohre & Fittings: Sichtbares Rohr und Rosette sind aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT-Inneneinlass.

Waste: 1 1/2" OD Saitenhalter mit Edelstahlabdeckung.

Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und mit Wasser getestet.

US-Patent 5,768,721

VERFÜGBARE OPTIONEN
PCC
Brauseanschlussnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
AP250-064 Testkit Abnehmbares Anschlussstück mit Kniestück und Abflussrohr zur Installation im Tageslichtablauf für die Testeinheit.
AP250-065 Sichtschutzvorhang .
AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhorn.
Thermostatisches Mischventil TMV G3800LF.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2552
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2552, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-050
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit