Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2462, Recessed Safety Station with Recess Mounted Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction
GBF2462, Recessed Safety Station with Recess Mounted Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction

    GBF2462, Recessed Safety Station with Recess Mounted Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction

    Google-Übersetzung,

    GBF2462
    Einbau-Sicherheitsstation mit versenkt montiertem Duschkopf, Ablaufwanne und Tageslichtablauf, Reinraumkonstruktion


    Anwendung: Barrierefrei versenkte Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation für den Einsatz in Reinräumen. GBF2462 besteht aus Edelstahl Typ 304 und erfüllt die Reinraumanforderungen, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Halbleiter-, Elektronik- und Pharmaanwendungen eignet. GBF2562 hat eine ähnliche Konstruktion, außer dass es sich um Edelstahl vom Typ 316 handelt. Das Gerät verfügt über einen versenkt montierten Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

    Reinraumkonstruktion: Die Einheit ist vollständig versiegelt und luftdicht. Abdeckungen verdecken alle Öffnungen an der Vorderseite des Geräts. Versorgungsnippel am Ein- und Auslass des Duschventils sind mit Tüllen abgedichtet. Alle Nähte im Gehäuse sind vollständig verschweißt und poliert.

    ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

    Duschkopf: Edelstahl mit 10" Durchmesser und Flansch zur bündigen Montage an der Decke.

    Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.

    Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

    Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

    Montage: Gehäuse aus Edelstahl Typ 304 (GBF2462) oder Edelstahl Typ 316 (GBF2562) mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.

    Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

    Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

    Ablaufgarnitur: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser und Edelstahlabdeckung.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    US-Patent 5.768.721

    Hinweis: ANSI Z358.1-2014 schreibt vor, dass Duschköpfe nicht mehr als 96 Zoll über dem fertigen Boden installiert werden dürfen. Dieses Gerät sollte daher nicht in Decken über 8 Fuß installiert werden. Für größere Deckenhöhen empfehlen wir die Einheiten GBF2452 oder GBF2472 .

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    PCC Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
    AP250-065 Sichtschutzvorhang.
    AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
    Thermostatisches Mischventil TMV G6040.

    Spezifikation
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2462
      Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Flush Ceiling Mounted Shower Head
      Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel
      Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity rubber grommets to prevent air passage.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with Flange for Flush Mounting in Ceiling
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
      Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
      Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


      cleanroom safety station, type 304 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2462, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-053
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit