Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction
GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction

    GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction

    Google-Übersetzung,

    GBF2372
    Einbau-Sicherheitsstation mit an der Wand montiertem, freiliegendem Duschkopf, Ablaufwanne und Tageslichtablauf, feuergeschützte Konstruktion


    Anwendung: Eingelassene, barrierefreie Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation für den Einsatz in 1- und 2-stündigen Brandschutzwänden. Das Gerät verfügt über einen an der Wand montierten freiliegenden Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

    Feuerbeständigkeit: Das Gerät kann in 1- und 2-stündigen Brandschutzwänden eingesetzt werden, ohne die Integrität der Wand zu beeinträchtigen. Das Gerät ist um das Gehäuse herum mit einer endothermen Keramikfaserdecke versehen und mit Brandschutzmasse abgedichtet. Das Gerät ist UL-gelistet als „Through-Penetration Firestop System Nr. WL-7167“. Verwenden Sie bei der Installation des Geräts Brandschutzmasse.

    ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

    Duschkopf: Edelstahl mit 10" Durchmesser. Ausgestattet mit horizontalem Zulaufrohr und Wandrosette.

    Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.

    Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

    Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

    Montage: 16-Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.

    Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

    Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

    Ablaufgarnitur: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser und Edelstahlabdeckung.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    US-Patent 5.768.721

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    PCC
    Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
    AP250-065 Sichtschutzvorhang.
    AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
    Thermostatisches Mischventil TMV G6040.

    Spezifikation
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2372
      Product TypeFire-Rated Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Fire Resistance CertificationUL-Listed as "Through-Penetration Firestop System No. W-L-7167"
      Wall Integrity RatingApproved for use in 1-hour and 2-hour fire-rated wall assemblies without compromising rating
      Fire Protection ConstructionCabinet encapsulated on 5 sides with an endothermic ceramic fiber blanket; factory-sealed with high-performance fire barrier caulk
      Cabinet & Flange Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering panel pulls spray heads from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainFold-down pan captures runoff during testing or emergency deployment and funnels it out the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, eliminating the need to breach fire barriers with internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals & in-line strainer
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
      Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified layout heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


      fire rated safety station, fire rated eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2372, daylight drain eyewash, fire barrier safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, through penetration firestop, laboratory safety center, corridor emergency shower, ul listed eyewash station, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, fire resistance eyewash, endothermic blanket shower, front drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-056
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA