Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1902P, Safety Station with Eyewash, Plastic Bowl
G1902P, Safety Station with Eyewash, Plastic Bowl

    G1902P, Safety Station with Eyewash, Plastic Bowl

    Google-Übersetzung,

    G1902P
    Sicherheitsstation mit Augendusche, Plastikschüssel


    Anwendung: Kombinierte Augenspül- und Dusch-Sicherheitsstation. Zwei GS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.

    Duschkopf: 10" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.

    Duschventil: 1" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.

    Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Augenspülbecken: 11-3/4" ABS-Kunststoff.

    Augenspülventil: 1/2" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine verchromte Messingkugel und Teflon®-Dichtungen.

    Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

    Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.

    Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewindeauslass. Der Auslass kann entweder 9-1/4" oder 19-5/8" über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgedreht werden.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    GC- Pulverbeschichtung auf verzinkten Rohren und Formstücken. Zu den verfügbaren Farben gehören Orange, Gelb, Rot und Grün.
    GRN Grüner Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
    GELB Gelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
    SSH Duschkopf aus Edelstahl.
    AP275-100 Elektrisches Licht und Alarmhorn. Licht und Alarmhorn rufen Unterstützung, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert ist.
    AP250-015 Sichtschutzvorhang Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-059
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeSafety Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit