Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1950P, Safety Station with Eye/Face Wash, Plastic Bowl
G1950P, Safety Station with Eye/Face Wash, Plastic Bowl

    G1950P, Safety Station with Eye/Face Wash, Plastic Bowl

    Google-Übersetzung,

    G1950P
    Sicherheitsstation mit Augen-/Gesichtsdusche, Plastikschüssel


    Anwendung: Kombinierte Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation. Zwei große FS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen von Augen und Gesicht.

    Duschkopf: 10" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.

    Duschventil: 1" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.

    Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschschüssel: 11-3/4" ABS-Kunststoff.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2 Zoll IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine verchromte Messingkugel und Teflon®-Dichtungen.

    Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

    Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.

    Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewindeauslass. Der Auslass kann entweder 9-1/4" oder 19-5/8" über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgedreht werden.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    GC- Pulverbeschichtung auf verzinkten Rohren und Formstücken. Zu den verfügbaren Farben gehören Orange, Gelb, Rot und Grün.
    GRN Grüner Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
    GELB Gelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
    SSH Duschkopf aus Edelstahl.
    AP275-100 Elektrisches Licht- und Alarmhorn. Licht und Alarmhupe rufen Hilfe, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert sind.
    AP250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

    Spezifikation
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1950P
      Product TypeCombination Emergency Drench Shower & Eye/Face Wash Safety Station
      Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
      High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
      Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a flood of water for rinsing eyes and face.
      Eye/Face Wash Bowl11-3/4" (298 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


      industrial safety station, combination safety shower, eye face wash station, orange plastic bowl, guardian equipment g1950p, floor mounted safety station, drench shower combination, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, dual head eye face wash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, open bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, yellow bowl option, green bowl option, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-064
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeSafety Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit