Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1893, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

G1893, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

Google-Übersetzung,

G1893
Augendusche, Deckmontage, 90° drehbar, komplett aus Edelstahl, rechtsseitige Montage


Anwendung: Augendusche komplett aus Edelstahl zur Montage auf der Theke neben dem Waschbecken. Sprühköpfe sind um 90 Grad von der Lager- in die Betriebsposition schwenkbar. Das Gerät ist aus Gründen der Korrosionsbeständigkeit vollständig aus Edelstahl gefertigt.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2" IPS-Edelstahl-Kugelventil mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen.

Montage: Das Gerät wird auf der rechten Seite des Waschbeckens montiert. Ausgestattet mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Geräts an der Arbeitsplatte.

Konstruktion: Edelstahl Typ 316.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Außengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
LH Montage links.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1893
    Product TypeDeck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash with Push Flag Activation
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; swivels counterclockwise over the basin for deployment)
    Space-Saving DesignStored parallel to the side of the lab sink basin to keep the workspace clear. The user swivels the spray arm 90° out over the sink basin and activates flow by pushing the flag handle forward.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive chemical exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Valve body is precision machined from solid bar stock. Activated by a polished stainless steel push flag handle.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the rotational travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin positioning when deployed over the sink rim.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching stainless steel locknut and washer)
    Countertop FootprintRequires a single 1" (25 mm) diameter hole drilled through the deck/countertop surface for secure shank mounting.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, push flag activation, space saving eyewash, guardian equipment g1893, right hand eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, stay open ball valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-069
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit