Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1848, Eyewash, Wall Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

G1848, Eyewash, Wall Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

Google-Übersetzung,

G1848
Augendusche, Wandmontage, AutoFlow™ 90° nach unten schwenkbar


Anwendung: AutoFlow™ Augendusche zur Wandmontage. Die Sprühköpfe schwenken von der Aufbewahrungs- in die Betriebsposition nach unten und aktivieren so den Wasserfluss. Erhältlich in verschiedenen Sprühkopfkonfigurationen, um Hindernisse am Spülbecken zu minimieren. Hinweis: Wenn das Gerät nicht an einem Waschbecken installiert wird, sollte ein Bodenabfluss unter dem Gerät vorhanden sein, um eine Ansammlung von Wasser auf dem Boden zu verhindern.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kegelventil mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen. Durch Schwenken der Kopfbaugruppe von der Lager- in die Betriebsposition wird die Öffnung geöffnet und der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Kopfbaugruppe wieder in die Lagerstellung gebracht wird.

Sieb: Das Gerät ist mit einem Inline-Sieb ausgestattet, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz in der Wasserleitung zu schützen.

Montage: Das Ventil ist in einem Edelstahlgehäuse vom Typ 316 eingebaut. Befestigen Sie das Gehäuse mit Dübeln oder anderem Montagematerial an der Wand.

Konstruktion: Poliertes, verchromtes Messing.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1848
    Product TypeAutoFlow™ 90° Wall-Mounted Swing-Down Emergency Eyewash
    Installation TypeWall Mounted (Rear water supply entry point)
    Space-Saving DesignUnit is stored in a space-saving vertical position flat against the wall. Pulling the spray head assembly down 90° into the horizontal position activates the water flow automatically.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes and fittings, paired with an exceptionally robust Type 316 Stainless Steel primary valve housing.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock. Dropping the arm mechanically rotates the internal cylinder, opening the orifice and initiating water flow. Unit remains active until manually returned to vertical storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer to intercept plumbing scale, pipe shavings, and debris before they can reach the internal valve mechanism.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Rear Inlet
    Mounting HardwareIncludes a heavy-duty cast aluminum wall mounting bracket with a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Quality AssuranceRotating assembly and fluid seals are completely pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed factory shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1848, compact emergency eyewash, chrome plated eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, corridor eyewash station, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless housing, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, push down activation, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, plumbing safety station, healthcare safety station

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-078
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit