Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

Google-Übersetzung,

G1898
Augendusche, wandmontierter, um 90° schwenkbarer AutoFlow™, komplett aus Edelstahl


Anwendung: AutoFlow™-Augendusche komplett aus Edelstahl zur Wandmontage. Das Gerät ist vollständig aus Edelstahl gefertigt. Ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen, Reinräumen und pharmazeutischen Anwendungen. Die Sprühköpfe schwenken von der Aufbewahrungs- in die Betriebsposition nach unten und aktivieren so den Wasserfluss. Erhältlich in verschiedenen Sprühkopfkonfigurationen, um Hindernisse am Spülbecken zu minimieren. Hinweis: Wenn das Gerät nicht an einem Waschbecken installiert wird, sollte ein Bodenabfluss unter dem Gerät vorhanden sein, um eine Ansammlung von Wasser auf dem Boden zu verhindern.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kegelventil mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen. Durch Herunterschwenken der Kopfbaugruppe aus der Lager- in die Betriebsposition wird die Öffnung geöffnet und der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Sprühkopfbaugruppe wieder in die Lagerposition gebracht wird.

Sieb: Das Gerät ist mit einem Inline-Sieb ausgestattet, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz in der Wasserleitung zu schützen.

Montage: Das Ventil ist in einem Edelstahlgehäuse vom Typ 316 eingebaut. Das Gerät wird auf der Arbeitsplatte hinter dem Waschbecken montiert. Ausgestattet mit Hardware zur Befestigung des Geräts an der Theke.

Konstruktion: Edelstahl Typ 316.

Versorgung: 3/8-Zoll-NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1898
    Product TypeAutoFlow™ 90° Swing-Down Wall-Mounted Emergency Eyewash
    Installation TypeWall Mounted (Rear water supply entry point)
    Space-Saving DesignUnit is stored in a space-saving vertical position flat against the wall. Pulling the spray head assembly down 90° into the horizontal position activates the water flow automatically.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive corrosive exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the horizontal travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Rear Inlet
    Mounting HardwareIncludes a heavy-duty Type 304 stainless steel wall mounting bracket with a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection ta


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1898, compact emergency eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, corridor eyewash station, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, push down activation, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-079
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit