Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G5046, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5046, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

Google-Übersetzung,

G5046
Augenspül-/Spülschlaucheinheit, Wandmontage


Anwendung: Augenspül-/Spülschlauch mit doppeltem Verwendungszweck für die Wandmontage. Das Gerät erfüllt die Bestimmungen von ANSI Z358.1 – 2014 sowohl als Augenspül- als auch als Spülschlauch. Das Gerät kann zur Verwendung als feste Augendusche in der Montagehalterung belassen werden, so dass der Benutzer die Hände frei hat. Alternativ kann das Gerät abgenommen werden, um es als Spülschlauch zum Spülen beliebiger Teile der Augen, des Gesichts oder des Körpers des Benutzers zu verwenden.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei nebeneinander montierte GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: Quetschventil aus geschmiedetem Messing, aktiviert durch Hebelgriff aus Edelstahl. Das Ventil verfügt über einen austauschbaren Edelstahlsitz für außergewöhnliche Haltbarkeit. Der Verriegelungsclip rastet ein, wenn der Griff heruntergedrückt wird, und ermöglicht eine freihändige Bedienung. Das Ventil bleibt geöffnet, bis der Verriegelungsclip gelöst wird.

Schlauch: 12' verstärkter, einziehbarer Nylon-Spiralschlauch. 180 PSI maximaler Nennarbeitsdruck.

Montage: Halterung mit Federklammern zur Befestigung des Geräts an der Wand. Die Clips positionieren die Sprühköpfe und den Griff immer so, dass sie nach vorne zeigen.

Rückflussverhinderer: Inline-Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagfunktion, installiert am Einlass des Schlauchs (nur G5046BP). Hinweis: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde nach der Einhaltung der örtlichen Sanitärvorschriften.

Versorgung: 3/8-Zoll-NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
VB Inline-Vakuumbrecher zum Einbau zwischen Ventil und Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-082
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeDrench Hose Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit