Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GSC2650D, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2650D, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Google-Übersetzung,
GSC2650D
Eingelassenes Sicherheitszentrum mit Ablaufwanne, freiliegendem Duschkopf


Anwendung: Unterputz-Sicherheitszentrale mit barrierefreier Augen-/Gesichtsdusche und Duschsicherheitsstation, passenden Feuerlöscher- und Aufbewahrungsgehäusen, deckenmontiertem Aufputz-Duschkopf und Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Aussehen und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Wenn aktiviert, dient die Abdeckung als Wanne, um Abwasser zu sammeln und es zur Entwässerung in das Gerät zurückzuführen. Die integrierten Gehäuse schaffen eine zusammenhängende Ästhetik für alle Sicherheitsausrüstungsanforderungen an einem Ort.

Duschventil: 1-Zoll-Kugelventil aus IPS-Messing mit Offenhaltefunktion und „Panikstange“ aus Edelstahl. Das Herunterziehen der Stange aktiviert die Dusche; Die Dusche bleibt in Betrieb, bis die Stange wieder in die ursprüngliche geschlossene Position zurückkehrt. Ausgestattet mit einer Zugangsklappe aus Edelstahl und 1-Zoll-IPS-Anschlüssen für das Ventil.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.

Abdeckung/Ablaufwanne: Ausgestattet mit 18-Gauge-Edelstahl-Kombinationsabdeckung und Ablaufwanne. Durch Greifen des „Panikstangen“-Griffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird Abwasser in einer Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis der Deckel wieder in die geschlossene Position gebracht wird.

Sprühkopfeinheit für Augen- /Gesichtsspülung: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, die an Versorgungsarmen montiert sind. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

Augen- /Gesichtsspülventil: 1/2-Zoll-IPS-Messing-Drehventil mit Stopfen. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

Montage: Die Einheit besteht aus (2) modularen 16-Gauge-Edelstahlschränken mit geflanschten Rändern für die versenkte Montage in der Wand.

Versorgung: 1” NPT-Inneneinlass.

Abfall: 2-Zoll-NPT-Buchsenausgang.

Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

US-Patent 5,768,721

VERFÜGBARE OPTIONEN

FC20 Reguliert die Duschdurchflussrate auf 20 GPM.
AP250-065 Sichtvorhang Sichtvorhang zur Wandmontage.
AP280-235 Elektrisches Licht und Alarmhupe Die Blinklicht-/Alarmhupe-Einheit wird in der fertigen Wand versenkt montiert. Das Licht leuchtet und die Hupe ertönt, wenn die Dusche aktiviert wird. Beinhaltet zusätzliche Kabel für die Fernüberwachung.
Das thermostatische Mischventil TMV G3800LF mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um lauwarmes Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

ZUSÄTZLICHE MODELLE
GSC2660D
Wie oben, jedoch mit deckenmontiertem Brausekopf.
GSC2670D Wie oben, jedoch mit wandmontiertem Duschkopf.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2650D
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Exposed Overhead Ceiling Shower
    Cabinet ConstructionModular (3) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated Center StorageDedicated compartment with built-in viewport window for fire extinguisher (supplied by others)
    Integrated Left StorageSide-by-side secondary compartment designed for emergency kits and fire blanket (supplied by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical 1" IPS stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during operation and returns it into the internal cabinet system for plumbing drainage.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet (Internal Building Plumbing Hookup)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2650d, stainless steel safety center, plumbed waste eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, internal drain eyewash, left storage eyewash, space saving eye wash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-083
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit