Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

Google-Übersetzung,
GFR3110
Beheizte Sicherheitsstation mit Augenspülung, Einlass unten, ausgelegt für Umgebungen der Klasse I, Division 2


Anwendung: Elektrische Begleitheizungen verhindern das Einfrieren auch unter extremen Bedingungen. Thermostatgeregelte Geräte werden durch selbstbegrenzende Begleitheizungskabel beheizt, die um das Innenrohr gewickelt sind. Die Einheiten sind für den Einsatz bei kaltem Wetter bis -20 °F vorgesehen. Siehe Abschnitt „Temperierventile“, um die Einhaltung von ANSI Z358.1-2014 für lauwarmes Wasser sicherzustellen.

Heizkabel: Selbstregulierend mit externem Abschlussschutz. Der Thermostat wird aktiviert, wenn die interne Leitungstemperatur unter 75 °F fällt. FM-, UL- und CSA-zugelassen für Class I, Division 2, Groups B, C und D.

Elektrisches System: Das Gerät ist werkseitig vollständig verdrahtet. Anschlusskasten und Komponenten sind für Class I, Division 2, Groups B, C und D ausgelegt. Benötigt 120 VAC einphasige Stromversorgung.

Mantel/Isolierung: UV-beständiger orangefarbener ABS-Kunststoff mit Isolierung aus Polyethylenschaum. Ummantelungsabschnitte mit abnehmbaren Edelstahlschrauben für einfache Wartung gesichert.

Duschkopf: Orangefarbener ABS-Kunststoff mit 10 Zoll Durchmesser und 20 GPM Durchflussregelung.

Duschventil: 1-Zoll-Kugelventil aus IPS-Messing mit Offenhaltefunktion. In den USA hergestellt mit Messingkugel und Teflon®-Dichtungen. Inklusive Betätigungsarm aus Edelstahl und 29-Zoll-Zugstange aus Edelstahl.

Sprühkopfbaugruppe: Frostbeständig mit Float-Off-Staubabdeckungen und interner Durchflussregelung.

Augenspülventil: 1/2-Zoll-IPS-Messing-3-Wege-Kugelventil mit Selbstentleerung und Offenhaltung. In den USA hergestellt mit Messingkugel und Teflon®-Dichtungen. Mit 1/2" NPT-Anschluss zum Ablassen von Wasser aus den Sprühköpfen nach Gebrauch.

Rohre und Fittings: Schedule 40 verzinkter Stahl.

Versorgung: 1-1/4” NPT Inneneinlass unten.

Zeichen: ANSI-konformes Identifikationszeichen.

Qualitätssicherung: Werksgeprüft vor dem Versand. Lieferung komplett montiert und verpackt.

VERFÜGBARE OPTIONEN
SSH Duschkopf aus Edelstahl.
HV 240 Volt Begleitheizung.
TL Kontrollleuchte für Begleitheizung.
SP Verbrühschutzventil.
FP Frostschutzventil.
ALG Grünes Flächenlicht.
PS Magnetisch aktivierter Näherungsschalter (MAP).

Alarmoptionen
Geben Sie den gewünschten Alarm mit der vierten Ziffer der Modellnummer wie folgt an:
0 Kein Alarm
1 Einpoliger Durchflussschalter mit Umschaltfunktion für Fernerkundungsfunktionen
3 Alarmhupe und Fernerkundungsfunktion
5 Licht- und Fernerkundungsfähigkeit
7 Alarmhupe, Licht und Fernerkundungsfunktion
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3110
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Bottom Inlet (Slab/Floor Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable around internal pipes
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal piping drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy servicing
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve (Prevents freeze-ups)
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow control & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment

    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, bottom inlet safety station, guardian equipment gfr3110, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower bottom inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, gs plus freeze resistant, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-090
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeFreeze Resistant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit