Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2460, Recessed Safety Station with Drain Pan and Recess Mounted Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

GBF2460, Recessed Safety Station with Drain Pan and Recess Mounted Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

Google-Übersetzung,

GBF2460
Unterputz-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne und versenkt montiertem Duschkopf, Reinraumkonstruktion, Edelstahl Typ 304

Anwendung: Barrierefreie, versenkbare Augen-/Gesichtsdusche mit Duschfunktion für den Einsatz in Reinräumen. Die Einheit besteht aus Edelstahl Typ 304 und erfüllt die Reinraumanforderungen. Sie eignet sich daher ideal für Anwendungen in der Halbleiter-, Elektronik- und Pharmaindustrie. Die Einheit verfügt über einen deckenmontierten Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt die Einheit bei Nichtgebrauch. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser, das zur Entwässerung in die Einheit zurückgeführt wird.

Reinraumkonstruktion: Das Gerät ist vollständig versiegelt und luftdicht. Abdeckungen verdecken alle Öffnungen an der Vorderseite. Die Anschlussnippel am Ein- und Auslass des Duschventils sind mit Gummitüllen abgedichtet. Alle Nähte im Gehäuse sind vollständig verschweißt und poliert.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Duschkopf: Edelstahl mit 11-3/4 Zoll Durchmesser, Durchflussregelung von 20 GPM und Flansch für bündige Montage in der Decke.

Duschventil: 1" IPS-Messing-Offenhaltekugelventil mit Panikstange und Edelstahl-Betätigungselement.

Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6-mm-Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und in das Gerät zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtsdusche: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.

Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Ablagerungen und Fremdkörpern.

Montage: Gehäuse aus Edelstahl Typ 304 mit Flansch und 3/8-Zoll-Rücklauf für versenkte Wandmontage. Das Gerät passt in standardmäßige 3-5/8-Zoll-Wandtiefen.

Versorgung: 1" NPT-Außengewinde.

Abfall: 2" NPT-Außengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und auf Wasserbeständigkeit geprüft.

US-Patent 5,768,721

HINWEIS: ANSI Z358.1-2014 schreibt vor, dass Duschköpfe maximal 244 cm über dem fertigen Boden installiert werden dürfen. Dieses Gerät sollte daher nicht in Decken über 2,44 m installiert werden. Für höhere Deckenhöhen empfehlen wir die Geräte GBF2450 oder GBF2470.

Verfügbare Optionen

  • G6040 Thermostatisches Mischventil zum Mischen von Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Das Ventil hat eine Durchflusskapazität von 189 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil kann zur Versorgung einer Notdusche oder einer kombinierten Sicherheitsstation verwendet werden. Je nach Größe und Druck der Wasserversorgung kann das Ventil mehrere Einheiten versorgen.
  • AP250-065 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
  • AP280-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche oder Dusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
  • AP280-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGuardian-Equipment-GBF2460
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit