Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2550, Recessed Safety Station with Drain Pan and Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel

GBF2550, Recessed Safety Station with Drain Pan and Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel

Google-Übersetzung,

GBF2550
Versenkte Sicherheitsstation mit Ablaufwanne und freiliegendem Duschkopf, Reinraumkonstruktion, Edelstahl Typ 316

Anwendung: Barrierefreie, versenkbare Augen-/Gesichtsdusche und Duschsicherheitsstation für den Einsatz in Reinräumen. Die Einheit besteht aus Edelstahl Typ 316 für höchste Korrosionsbeständigkeit und erfüllt die Reinraumanforderungen. Sie eignet sich daher ideal für den Einsatz in der Halbleiter-, Elektronik-, Pharma- und Nassreinigungsindustrie. Die Einheit verfügt über einen freiliegenden, deckenmontierten Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt die Einheit bei Nichtgebrauch. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser, das zur Entwässerung in die Einheit zurückgeführt wird.

Reinraumkonstruktion: Das Gerät ist vollständig versiegelt und luftdicht. Abdeckungen verdecken alle Öffnungen an der Vorderseite. Die Anschlussnippel am Ein- und Auslass des Duschventils sind mit Gummitüllen abgedichtet. Alle Nähte im Gehäuse sind vollständig verschweißt und poliert.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Duschkopf: Edelstahl, 10 Zoll Durchmesser, mit Durchflussregelung von 20 GPM. Ausgestattet mit vertikalem Versorgungsrohr und Deckenrosette zur Montage des Duschkopfs in der gewünschten Höhe unter der fertigen Decke.

Duschventil: 1" IPS-Messing-Offenhaltekugelhahn mit Panikstange und Edelstahl-Betätigungselement.

Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6-mm-Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und in das Gerät zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtsdusche: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.

Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Ablagerungen und Fremdkörpern.

Montage: Gehäuse aus Edelstahl Typ 316 mit Flansch und 3/8-Zoll-Rücklauf für versenkte Wandmontage. Das Gerät passt in standardmäßige 3-5/8-Zoll-Wandtiefen.

Rohre und Armaturen: Sichtbare Rohre und Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT-Außengewinde-Einlass.

Abfall: 2" NPT-Außengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und auf Wasserbeständigkeit geprüft.

US-Patent 5,768,721

Verfügbare Optionen

  • G6040 Thermostatisches Mischventil zum Mischen von Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Das Ventil hat eine Durchflusskapazität von 189 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil kann zur Versorgung einer Notdusche oder einer kombinierten Sicherheitsstation verwendet werden. Je nach Größe und Druck der Wasserversorgung kann das Ventil mehrere Einheiten versorgen.
  • AP250-065 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
  • AP280-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche oder Dusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
  • AP280-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2550
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2550, internal plumbing eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, internal drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGuardian-Equipment-GBF2550
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit