Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HiSec 6 Security Portal | Gunnebo Entrance Control
HiSec 6 Security Portal | Gunnebo Entrance Control
HiSec 6 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

    HiSec 6 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    HiSec ist ein Sicherheitsprodukt im Angebot von Gunnebo Drehkreuze/Sicherheitskabinen. Das HiSec2 6 hat ein transparentes und elegantes Design, das eine Auswahl an Sicherheitsstufen bietet, um Tailgating und Huckepack zu verhindern.

    In Ruhestellung sind die Türen immer verriegelt. Ein autorisiertes Signal öffnet die erste Tür, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kabine zu betreten, wo eine Anwesenheit erkannt wird. Wenn die erste Tür geschlossen wird, öffnet sich die zweite Tür, wodurch der Benutzer hindurchgehen kann. Die zweite Tür schließt, nachdem die Einheit verlassen wurde, wodurch auch das System zurückgesetzt wird.

    Das HiSec erkennt mit einem elektronischen Ultraschallsensor, ob sich mehr als eine Person in der Kabine aufhält.

    Die Kabine ist mit einem vorgegebenen, aber einstellbaren Anti-Geisel-Schwellenwert eingestellt. Wenn ein autorisierter Benutzer in der Kabine steht, bestätigt er die Annahme des Insassen und autorisiert die Tür zum Schließen. Sollte die gemessene Anwesenheitslautstärke nicht zulässig sein, dh mehr als eine Person mit unerlaubtem großem Zusatzgepäck anwesend sein, fordert ein Sprachsynthesizer die Insassen auf, die Kabine zu verlassen. Ein zusätzlicher linker Objektsensor kann auf dem Boden das Vorhandensein eines Objekts der Größe 50 x 50 x 30 mm erkennen.

    Das HiSec ist mit einer elektronischen Sicherheitsfunktion ausgestattet, die den Motor umkehrt, um die Tür bei Erkennung eines Hindernisses wieder zu öffnen. Die Tür öffnet sich vollständig, damit das Hindernis entfernt werden kann, und versucht dann, sich wieder zu schließen.

    Spezifikation
    • Drive

      Motorised security booth that is connected to a ratio motor operated by a

      direct current engine with regulated speed.

      Electronic frame along the profiles and safety torque sensing.

      Materials

      Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

      RAL color 9006

      Glass: Lite:

      11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

      (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

      moving glass doors

      Bullet proof:

      26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

      (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

      moving glass doors

      Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

      Base Plate: High-strength laminate with finishing in colour Plumb Grey

      Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL 7040

      Light

      A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

      Detection

      The HiSec booth is equipped with a ultrasound system which determines if

      more than one person is present inside the booth.

      Power failure / Fire alarm

      In the event of a power failure, isolation or after the BBU has been depleted,

      the outer, un-secure door will fail safe, i.e. unlocked and can be manually

      pushed open. The inner, secure door will fail lock and is held in place via a

      lever system situated behind a locked panel above the door on the secure side

      of the installation. The inner door can be manually opened by rotating a knob

      located behind the lockable service panel in the top mechanism section of the booth

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHiSec6
    • ProduktfamilieSecurity Booth
    • ProduktgruppeSecurity airlock doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2320
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)1050
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)530
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTurnstile systems
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit