Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.4 von 5 Sternen4.4(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    Ped-Tor

    Durchgangstür für Fußgänger in voller Höhe für die externe Installation. Handbetätigt, um neben RotaSec-Fahrspuren installiert zu werden

    PedGate hält sich voll und ganz an die Designphilosophie der RotaSec-Reihe. Damit ist das PedGate eine tolle Ergänzung neben dem RotaSec BA sowie dem RotaSec EV.

    Wahlweise mit manuellem Schloss oder Elektroschloss. Ästhetisches und robustes Design, erhältlich mit 1100-mm-Durchgang für Rollstuhlfahrer oder Behinderten-/Servicezugang, Lieferung als Bausatz. Das Sortiment umfasst Lackierungen und Edelstahlausführungen sowie Anpassungen und Optionen.

    Zu den Anwendungen gehören Petrochemie, Baustellen, Stadien, Häfen und Häfen, Regierungsgebäude, Botschaften.....


    Spezifikation
    • Passage in both directions via handle and mechanical lock.

      • Manually operated door leaves

      • Logic voltage 24 Vac (electric lock option)

      • Anti-pinching design construction

      • With the mechanical look, in the case of a power off scenario, the gate remains locked if this was the status

      before the power off event. With the electric lock option, on a power off event, the gate can be pushed open

      (fail open), or can be factory set to remain locked as option if desired (fail lock).

      For security and safety reasons children must be supervised by an adult at all times in the vicinity of an active lane.

      Any child being escorted through the lane must always precede the accompanying adult during passage.

      FULL-HEIGHT PEDESTRIAN GATE

      Pe d G at e

      Full-Height pedestrian gate for external installation

      Hand-operated to be installed alongside RotaSec lanes

      2 PRODUCT DATA

      Authorised

      Passage +

      Fraud Detection

      • Leave aisle timeout (with electrical lock option)

      • Anti-crawling barrier

      PedGate_1.1_EN

      With electric lock option, passage electronically controllable. On receiving a signal from the access control system

      or push button, the unit will unlock for a few seconds to allow passage. If no passage takes place the unit will

      automatically lock.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPedGate
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeFull Height Internal/External Turnstiles
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2172
    • Breite (mm)172
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_40_70_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTripods
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit