Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiStile 220 Turnstile | Gunnebo Entrance Control
OptiStile 220 Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    OptiStile 220 Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    Optisches Drehkreuz mit schwingendem Schrankenarm

    Der OptiStile 220 ist seit seiner Einführung ein fester Bestandteil der Produktlinie von Gunnebo. Mit bewährten Ergebnissen und Zuverlässigkeit ist die OptiStile 220-Serie von optischen Drehkreuzen mit Sperrarmen eine willkommene Wahl in jeder Umgebung. Der OptiStile 220 ist entweder in 42″, 48″, 60″ oder 72″ langen Schränken erhältlich und kann in engen Räumen oder erweiterten Lobbys aufgestellt werden, wo Durchsatzgeschwindigkeit, Sicherheit und Design erforderlich sind.

    Langlebige Vollzeit-Barrierearme bieten eine verbesserte Zugangskontrolle, die für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet ist. Die Kombination aus Gunnebos jahrelang bewährter optischer Technologie und aktiven Sperrarmen erhöht die Kontrolle und den Durchsatz, optimiert das Durchflussmanagement und gewährleistet die Gesamtsicherheit innerhalb der Gebäudeumgebung.

    Kundenspezifische Optionen wie Gehäuseoberflächen und -design, Deckel- und Schrankenarmoptionen sowie die Integration von Zutrittskontrolllesern (Prox, Biometrie, Besuchermanagement usw.) machen dieses Produkt zu einer großartigen Lösung, bei der Design und Funktionalität von größter Bedeutung sind. Der OptiStile 220 wurde in den USA entwickelt und gebaut und kann als einzelne ADA-konforme Spur oder in Kombination mit mehreren parallel angeordneten Spuren installiert werden.

    Mit der Integration des Gunnebo HMI (Human Machine Interface)-Touchscreens oder des Remote-Pushbutton-Desktop-Controllers (DTC) bietet der OptiStile 220 entfernten Standorten alles, was zur vollständigen Anpassung, Steuerung und Optimierung der optischen Drehkreuze an ihre spezifischen Anforderungen erforderlich ist.

    Spezifikation
    • Orientation

      Bi-Directional

      Unit Dimensions 

      Casework Length: 42.0″, 48.0″ (standard), 60.0″, or 72.0″

      Casework Height: 37.66″

      Casework Width: 6.50″

      Walkway Width Standard: 28.0″

      Walkway Width ADA: 36.0″


      Drive

      Motorized


      Materials 

      Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel external cladding with mild steelinternal frame assembly

      Pedestal Lid: #4 grained stainless steel or Corain type solid surface

      Barrier Arm:  1″x1″ #4 stainless steel hollow sections

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptistile-220-optical-turnstile
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeSwing Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit