Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

Google-Übersetzung,

HiSec ist ein Sicherheitsprodukt im Angebot von Gunnebo Drehkreuze. Das HiSec2 9 hat ein transparentes und elegantes Design und bietet eine Auswahl an Sicherheitsstufen, die ein Auffahren und Huckepack verhindern.

In Ruhestellung sind die Türen immer verriegelt. Ein autorisiertes Signal öffnet die erste Tür, sodass der Benutzer die Kabine betreten kann, in der eine Anwesenheit erkannt wird. Wenn die erste Tür geschlossen wird, öffnet sich die zweite Tür, wodurch der Benutzer hindurchgehen kann. Die zweite Tür schließt, nachdem die Einheit verlassen wurde, wodurch auch das System zurückgesetzt wird.

Das HiSec erkennt mit einem elektronischen Ultraschallsensor, ob sich mehr als eine Person in der Kabine aufhält.

Die Kabine ist mit einem vorgegebenen, aber einstellbaren Anti-Geisel-Schwellenwert eingestellt. Wenn ein autorisierter Benutzer in der Kabine steht, bestätigt er die Annahme des Insassen und autorisiert die Tür zum Schließen. Sollte die gemessene Anwesenheitslautstärke nicht zulässig sein, dh mehr als eine Person mit unerlaubtem großem Zusatzgepäck anwesend sein, fordert ein Sprachsynthesizer die Insassen auf, die Kabine zu verlassen. Ein zusätzlicher linker Objektsensor kann auf dem Boden das Vorhandensein eines Objekts der Größe 50 x 50 x 30 mm erkennen.

Das HiSec ist mit einer elektronischen Sicherheitsfunktion ausgestattet, die den Motor umkehrt, um die Tür bei Erkennung eines Hindernisses wieder zu öffnen. Die Tür öffnet sich vollständig, damit das Hindernis entfernt werden kann, und versucht dann, sich wieder zu schließen.

Spezifikation
  • Drive

    Motorised security booth that is connected to a ratio motor operated by a

    direct current engine with regulated speed.

    Electronic frame along the profiles and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colour Plumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL 7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with a ultrasound system which determines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In the event of a power failure, isolation or after the BBU has been depleted,

    the outer, un-secure door will fail safe, i.e. unlocked and can be manually

    pushed open. The inner, secure door will fail lock and is held in place via a

    lever system situated behind a locked panel above the door on the secure side

    of the installation. The inner door can be manually opened by rotating a knob

    located behind the lockable service panel in the top mechanism section of the booth

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHiSec9
  • ProduktfamilieSecurity Booth
  • ProduktgruppeSecurity airlock doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)630
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTurnstile systems
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-17 11 49
  • OmniClassTitelSecurity Rated Door
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit