Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

Google-Übersetzung,

HiSec ist ein Sicherheitsprodukt im Angebot von Gunnebo Drehkreuze.

Das HiSec 9 Lite hat ein transparentes und elegantes Design, das eine Auswahl an Sicherheitsstufen bietet, um Tailgating und Huckepack zu verhindern. HiSec 9 Lite eignet sich besonders zur Realisierung von Schleusensystemen, bei denen bereits manuelle Türen implementiert sind. Alternativ kann die Einheit entweder mit einem Satz Schiebetüren oder einer Schwingtür auf der flachen Seite der Einheit ausgestattet werden.

In Ruhestellung sind die Türen immer verriegelt. Ein autorisiertes Signal öffnet die ersten Schiebetüren, sodass der Benutzer die Kabine betreten kann, in der eine Anwesenheit erkannt wird. Wenn der erste Türsatz geschlossen ist, öffnen sich die zweite(n) Tür(en), wodurch der Benutzer hindurchgehen kann. Die zweite(n) Tür(en) schließen sich, nachdem die Einheit verlassen wurde, wodurch auch das System zurückgesetzt wird.

Das HiSec erkennt mit einem elektronischen Ultraschallsensor, ob sich mehr als eine Person in der Kabine aufhält.

Die Kabine ist mit einer vorbestimmten, aber einstellbaren Anti-Geisel-Schwelle eingestellt. Wenn ein autorisierter Benutzer in der Kabine steht, bestätigt er die Annahme des Insassen und autorisiert die Tür zum Schließen. Sollte die gemessene Anwesenheitslautstärke nicht zulässig sein, dh mehr als eine Person mit unerlaubtem großem Zusatzgepäck anwesend sein, fordert ein Sprachsynthesizer die Insassen auf, die Kabine zu verlassen.

Ein zusätzlicher linker Objektsensor kann auf dem Boden das Vorhandensein eines Objekts der Größe 50 x 50 x 30 mm erkennen.

Das HiSec ist mit einer elektronischen Sicherheitsfunktion ausgestattet, die den Motor umkehrt, um die Türen bei Erkennung eines Hindernisses wieder zu öffnen. Die Türen öffnen sich vollständig, damit das Hindernis entfernt werden kann, und versuchen dann, sich wieder zu schließen

Spezifikation
  • Drive Motorised security booth that is connected to a ratiomotor operated by a

    direct current engine with regulated speed. Electronic framealong the profiles

    and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colourPlumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with an ultrasound system whichdetermines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In case of power failure, the automatic door is unlocked (failsafe) while remaining

    free to be open to manual push for the person who was in thecabin

    at that moment it can exit.

    Options:

    Use of existing swing door to form interlock (locking to beprovided by others)

    A manual door equipped with electric lock normally closed, (failsecure)

    Set of bi-parting sliding doors

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHiSec9Lite
  • ProduktfamilieSecurity Booth
  • ProduktgruppeSecurity airlock doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)630
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
  • Klassifizierung08 34 53
  • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 49
  • OmniClassTitelSecurity Rated Door
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit