Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    Das Gunnebo ImmSec ist eine speziell entwickelte Double Gate Interlock-Lösung, die für die automatische Validierung von Reisenden in einem der sicherheitssensibelsten Bereiche eines Flughafens verwendet wird: der Einwanderung.

    Das schlanke und ergonomische Design ermöglicht die Installation des ImmSec in ein- oder mehrspurigen Konfigurationen und bietet dem Reisenden ein offenes Gefühl, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

    Das Gate automatisiert und beschleunigt den Einreiseprozess und stellt gleichzeitig sicher, dass nur eine Person pro autorisierter Passage zugelassen wird.

    Familien und betreute Reisende sollten direkt vom Einwanderungspersonal bearbeitet werden, und Reisende mit Standard-Handgepäck können automatisch vom Immsec bearbeitet werden.

    Entwickelt auf einer modularen Chassis-Plattform, um Flexibilität bei der Unterbringung verschiedener Daten und biometrischer Erfassungs- und Verifizierungsgeräte zu bieten, die integral am Eingang des Tors zur Vorerfassung und Validierung oder intern zwischen den sicher verriegelten Torpaneelen montiert sind.

    Der Immsec kann mit Lesegeräten für Smart ID-Karten, MRTDs und RFID-Pässe sowie mit biometrischer Technologie ausgestattet werden.

    Gunnebo hat seine Philosophie robuster Mechanismen eingesetzt, um die Betriebs- und Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren und den Durchsatz zu maximieren.

    Spezifikation
    • Drive

      High reliablity DC motor and brake mechanism

      Materials

      • Casework: 304 grade grained stainless steel and

      anodised aluminium

      • Moving panels: 10mm frameless toughened glass

      • Side panels: 10mm toughened glass

      Function

      Uni-directional electronic passage control with single

      person detection and monitoring to facilitate Immigration

      passport verification processes.

      Operational Modes

      Flexibility to integrate modular mounting on end leg and

      inside kiosk with peripherals and biometric technology.

      Flexible communications protocol allowing for biometrics to

      control gates and mount with easy software integration.

      Emergency Mode: In this mode the exit door is locked and

      the entry door is open.

      One-Step Process: Designed as a one-step process

      combines the verification of the traveller and the traveller’s

      secure passage through the border. This design allows the

      traveller to complete the whole transaction in one single

      process without the need to move to another stage. It

      usually takes the form of a mantrap e-Gate.

      Integrated Two-Step Process: Designed as an integrated

      two-step process the traveller initiates the verifi cation of

      the document and of the traveller’s eligibility to use the

      system at the fi rst stage, and then if successful moves to a

      second stage where a biometric match and other

      applicable checks are carried out. This topology is

      invariably implemented by using a mantrap e-Gate.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerImmSec
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeAirport Gates
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2333
    • Breite (mm)3931
    • Tiefe (mm)1095
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit