Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dreibein-Drehkreuze sind kompakte und kostengünstige Eingangslösungen, die für einen reibungslosen und leisen Betrieb, weniger Verschleiß und reduzierten Stromverbrauch ausgelegt sind und sich für Bereiche mit großem Personenverkehr eignen.

SlimStile EV ATT (Alarmed Tripod Turnstile) bietet die beste Sicherheitsleistung durch eine Fotozelle und einen IR-Sensor, der im Falle eines unbefugten Durchgangsversuchs alarmiert.

Das System kann durch einen sensiblen Deckel und zusätzliche Fotozellen mit der ITC-Funktionalität (Improper Transit Control) weiter verbessert werden. Die ATT-ITC-Version vermeidet die Durchgangssimulation und verbessert die Gesamtleistung für die Erkennung von unbefugtem Durchgang, wenn jemand versucht, über die Arme des Stativs zu springen oder darunter zu kriechen, sowie wenn jemand versucht, über den Schrank zu klettern. Als Option ist auch eine Einzelpersonenerkennungsfunktion SPD erhältlich.

* Externe Installation unter Vordach zulässig.

Bei Empfang eines Signals vom Zutrittskontrollsystem oder Druckknopf ermöglicht dies den Durchgang jeweils einer Person. Der Status wird auf den LED-Wegmodusanzeigen auf der Ein- und Ausgangsseite angezeigt. Die Durchfahrt in beide Richtungen wird elektronisch gesteuert. Der SlimStile EV ATT ist in der Konfiguration Normally Closed (N/C) erhältlich, um den Mechanismus zu sperren, bis ein gültiges Autorisierungssignal empfangen wird, oder in der Konfiguration Normally Open (N/O), um den Mechanismus im Falle eines versuchten unbefugten Zutritts zu sperren. Die N/O-Konfiguration ermöglicht auch einen reduzierten Stromverbrauch und erhöht die Lebensdauer des Mechanismus und die Durchgangsdurchsatzgeschwindigkeit. Im Notfall dreht sich die Nabe frei für einen leichteren Ausstieg. Die Drop-Arm-Option kann gewählt werden, die den horizontalen Arm automatisch senkt, um freien Durchgang zu ermöglichen. LED-Wegmodusanzeigen sind standardmäßig enthalten.

Spezifikation
  • Drive

    Hand-operated

    Materials

    Casework: 304 grade grained stainless steel

    Casework lid: 304 grade grained stainless steel

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm diameter 480mm 304 polished

    stainless steel

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Positive locking action for one passage at a time

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Hyrdraulic damper to ensure smooth operation

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm - emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    Interface

    LL2001Lite microprocessor control logic:

    • One input for opening/locking in each direction

    • Two protected outputs controlling opening/locking

    • Four protected outputs piloting way mode indicators

    • Two protected outputs counting passage in either

    direction

    • Two OV output relays indicating availability of use or

    counting passage in either direction

    • Two open collector NPN outputs to count passage or to

    indicate availability of use in either direction or activate

    the optional drop arm feature

    • Four inputs for ATT & ITC features

    • Serial Port - RS485

    Models

    • ATT

    • ATT - ITC

    Technical Data

    Dimensions See details on next page

    Power Supply 230Vac 50 Hz or 115Vac 60 Hz

    Power Rating

    50VA (stand by 5VA if Normally

    Open)

    Operating Temperature

    -5 to +50 °C (RH 95% not

    condensing)

    IP rating / MCBF / MTTR

    IP 32 / 10M cycles (12M if

    Normally Open) / less than 30

    min

    Flow Rates (approximate figures):

    Insertion Type Reader: 20

    passages per minute

    Swipe Type Reader: 30

    passages per minute

    Proximity Reader: “Hands Free”:

    40 passages per minute


Technische Spezifikation
  • Referenznummerslimstile-ev-tripod-turnstile
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeTripod Turnstile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)950
  • Breite (mm)820
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_40_70_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTripods
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit