Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

Google-Übersetzung,

Dreibein-Drehkreuze sind kompakte und kostengünstige Lösungen, die sich für Bereiche mit großem Personenverkehr eignen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein dreibeiniges Drehkreuz aus Edelstahl und Aluminium, das auf einem Sockel montiert ist und einen geringen Platzbedarf hat. Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit sind die Hauptvorteile dieses Produkts. Die Durchfahrt in beide Richtungen wird elektronisch gesteuert. Die Richtung wird Benutzern mit Indikatoren deutlich angezeigt. Die Geräteverriegelung verhindert den gleichzeitigen Durchgang durch zwei Personen.

Spezifikation
  • Drive

    Hand-operated, bidirectional.

    Materials

    Casework: Galvanised painted steel 430

    Casework lid: Stainless Steel AISI 304

    (1.4301 as for EN 10088-1)

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm dia. 480mm 304 Stainless Steel AISI

    304 (1.4301 as for EN 10088-1), with welded end caps

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved from 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm – emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    • Static hub option: free rotation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSlimStile-BA-Lite-tripod-turnstile
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeTripod Turnstile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1108
  • Breite (mm)788
  • Tiefe (mm)784
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_40_70_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTripods
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit