Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    Klappenflügel/Schwenköffnung Speed Gate für den Inneneinbau

    Minimaler Platzbedarf, transparentes und benutzerfreundliches Design für alle Benutzer, für Standorte, an denen wenig Platz benötigt wird und Ästhetik wichtig ist. Der SpeedStile FLs MAX ist leise und reibungslos im Betrieb und besteht aus einem Edelstahlgehäuse, einer Glasfüllung und Glasdeckeln. Der FLs MAX ist entweder mit quadratischen oder runden Endbeinen erhältlich und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Der FLs MAX kann mit verschiedenen Bahnbreiten, Flügelhöhen bis zu 1800 mm, verschiedenen Farb- und Materialausführungen des oberen Deckels angepasst werden. Zu den Upgrade-Optionen gehören Übersteigerkennung, statische LED-Umgebungsbeleuchtung und dynamische Fahrgastleitbeleuchtung mit verbessertem Audio für ein maximales Benutzererlebnis.

    Spezifikation
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Cabinet: Stainless steel with toughened safety glass infil 
      • Lid: Toughened safety glass with black silk screen 
      • End Legs:
        • Square: Toughened safety glass with black silk screen 
        • Round: Stainless steel
      • Options:
        • Card reader Integration
        • Lower safety sensors
        • Wheelchair sensors 
        • Climb-over detection 
        • Ambient LED lighting
        • Dynamic passage guidance lighting with enhanced audio 
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedstile-fls-Max-speed-gate-turnstile-
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeSpeedStile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)840
    • Tiefe (mm)1310
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit