Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Google-Übersetzung,

    Doppelseitige Spiegeltüren Kann mit einer Badezimmerleuchte ergänzt werden Montageplatz für eine Steckdose Türen mit sanftem Schließen Aufhängungssystem - einfach zu montieren - einfach einzustellen Material: Melamin, Badezimmerqualität

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71GBMC80AG00
    • ProduktfamilieSquare
    • ProduktgruppeShower wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011384
    • ETIM-NameWashbasin top cabinet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit