Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4 von 5 Sternen4.4(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bringen Sie die Kraft eines Monsuns in Ihr Badezimmer mit unserem Bravat-Duschkopf im runden Stil, der sich anfühlt, als würde er in einem plötzlichen Regenguss auffallen, nur heiß! Die Anspannung wird von Ihren Schultern fallen, wenn das Wasser über Ihren ganzen Körper strömt – ein Gefühl, das ganz anders ist als bei einer herkömmlichen Dusche. Der Duschkopf ist elegant fließend, ideal für die Körperwäsche. Es ist einfach zu installieren.
Spezifikation
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-set_fs9535
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeChrome Finish Shower Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures