Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    Google-Übersetzung,

    FIRM-FILL® 3310+ , eine hochwertige, gegossene Estrichunterlage von Hacker Industries, Inc., bietet erstklassige Leistung mit Druckfestigkeiten von 3000–3900 psi. Ideal für Holz- oder Betonuntergründe in Mehrfamilienhäusern, Hotels und bei Renovierungsprojekten, maximiert FIRM-FILL® 3310+ die Schalldämmung und schafft eine optimale Oberfläche für Bodenbeläge.

    Empfohlen für

    • Mehrfamilienhaus
    • Anwendung/Markt für Mehrfamilienhäuser
    • Empfohlen für Mehrfamilienhäuser, individuell geplante Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Hotels & Motels sowie Renovierungsprojekte.

    Funktionen und Vorteile

    • Einfache Anwendung, schnelle Aushärtung; leichter Verkehr kann innerhalb weniger Stunden wieder aufgenommen werden.
    • Über 105 UL-Listungen; ICC-ES Legacy-Bericht
    • Kann je nach Spezifikation vor oder nach dem Trockenbau gegossen werden.
    • Für eine verbesserte Akustikleistung verwenden Sie FIRM-FILL® SCM Akustikdämmmatten.
    • Entspricht ASTM F2419 und Tile Council of North America F180, F200
    • Die Installation erfolgte durch geschulte und lizenzierte Anwender.
    Spezifikation
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.6 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm); 1/2" (13mm) (minimum over concrete)
      Compressive Strength3000 - 3900psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (approx. 216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3, and 4-hour floor/ceiling assemblies


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirm-fill-3310-plus-floor-underlayment
    • ProduktfamilieGypsum Cement Underlayment
    • ProduktgruppeGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung03 54 13
    • Format2014TitelGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments