Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    Google-Übersetzung,

    Die originale FIRM-FILL® Gipsbeton-Bodenunterlage wurde speziell für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern entwickelt und erfüllt die Anforderungen an Schalldämmung und Brandschutz. Mit hervorragenden Schalldämmwerten (STC) und IIC-Werten sowie über 105 UL-Zulassungen ist die FIRM-FILL® Gipsbeton-Bodenunterlage die ideale Wahl für Projekte, die eine Druckfestigkeit von bis zu 2200 psi erfordern.

    Empfohlen für

    • Anwendungsbereich/Markt für Mehrfamilienhäuser: Wohnungen, Eigentumswohnungen, Hotels, Motels, Studentenwohnheime, Gewerbegebäude und gewerbliche Sanierungsprojekte.

    Funktionen und Vorteile

    • Glättet Unterböden
    • Bietet hervorragende STC- (Schalldämmung) und IIC-Werte (Trittschalldämmung).
    • Besitzt über 105 UL-Zertifizierungen
    • Leicht und rissbeständig
    • Einfache Installation; über 25.000 Quadratfuß können pro Tag installiert werden.
    • Schnelltrocknend; nach 90 Minuten wieder begehbar.
    • Fachgerechte Anwendung; Installation nur durch geschulte, lizenzierte Anwender
    • Genehmigungen von ICC-ES und HUD
    • Entspricht ASTM F2419, Standardverfahren für die Installation dicker gegossener Gipsbetonunterlagen und die Vorbereitung des Untergrunds zur Verlegung elastischer Bodenbeläge
    Spezifikation
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength1200 - 2250 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.45 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.41 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8" (203mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirm-fill-gypsum-concrete
    • ProduktfamilieGypsum Cement Underlayment
    • ProduktgruppeGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung03 54 13
    • Format2014TitelGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit