FIRM-FILL® SCM-250 (Trittschalldämmmatte) ist eine 6 mm (1/4 Zoll) dicke, gewellte Trittschalldämmmatte mit U-förmiger Nut und unregelmäßiger Faserstruktur, die Trittschall zwischen Etagen reduziert. In Kombination mit einer 25 mm (1 Zoll) dicken FIRM-FILL® Gipsestrich-Estrichschicht erreicht das System laut Tests des Tile Council of North America die Kategorie „Leichtgewerblich“.
Empfohlen für
Abgedeckt durch
Funktionen und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |