Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

Google-Übersetzung,

921.17.170

STANDARDSCHARNIER 102X76X2MM 2BB

Spezifikation
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • ProduktfamilieWooden Swing Door
  • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)102
  • Breite (mm)76
  • Tiefe (mm)11
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien