Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    Google-Übersetzung,
    931.84.049 DCL34 VERDECKTER TÜRSCHLIEßER
    Spezifikation
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • ProduktfamilieWooden Swing Door
    • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)58.5
    • Breite (mm)32
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • OmniClassNummer23-17 11 11
    • OmniClassTitelDoor Components 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien