Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Ankerrail koudgewalst
Hakron Ankerrail koudgewalst
Hakron Ankerrail koudgewalst

    Hakron Ankerrail koudgewalst

    Google-Übersetzung,
    Hakron bietet ein vollständiges Sortiment an kaltgewalzten Ankerschienen. Je nach Typ sind sie in verzinkt oder Edelstahl A4 (316) erhältlich. Verschiedene Standardgrößen sind ab Lager verfügbar. Die Ankerschienen werden mit einem maximalen Achsabstand von 250 mm aufgekantet. (Für kleinere Längen mindestens zweiflächig). Die Ankerschienen sind mit einer wasserabweisenden Füllung versehen, die das Eindringen von Wasser und Zement verhindert und leicht zu entfernen ist.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerankerrail_koudgewalst
    • ProduktfamilieAnchor Rail
    • ProduktgruppeCold-Rolled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit