hansgrohe Grundkörper iBox universal 01800180
hansgrohe

hansgrohe Grundkörper iBox universal 01800180

hansgrohe Grundkörper iBox universal
Spezifikation
  • · Anschlussgewinde Rp ¾ · passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz · rotationssymmetrische Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20
Technische Spezifikation
  • Referenznummer01800180
  • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ProduktgruppeHansgrohe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)147
  • Breite (mm)147
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-27 31 29 11
  • OmniClassTitelManual Mixing Valves