Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141000
hansgrohe

Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141000

Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz
Spezifikation
  • · Ausladung 193 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Eigensicher gegen Rückfließen · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13141000
  • ProduktfamilieBath thermostat
  • ProduktgruppeEcostat Select
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)216
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories