Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Google-Übersetzung,
Xuniva Evo U Waschtisch-Schale 650/400 ohne Hahnloch und Überlauf, dualcolor
Spezifikation
  • Surfaces: - 60333760 Slate Matt Grey - 60333780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 650x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60333XXX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)11.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit