Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur 13233180
hansgrohe Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur 13233180
    hansgrohe

    hansgrohe Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur 13233180

    hansgrohe Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur
    Spezifikation
    • · Serviceöffnung notwendig · Anschlussgewinde: G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Keramikventile heiß/ kalt 90°
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13233180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)292
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures