hansgrohe Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 13244180
hansgrohe

hansgrohe Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 13244180

hansgrohe Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur
Spezifikation
  • · Besteht aus: Grundkörper, Brausehalter, Brauseschlauch · Serviceöffnung notwendig · passend für 4-Loch Wannenrandarmatur · Anschlussgewinde: G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Keramikventile heiß/ kalt 90°
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13244180
  • ProduktfamilieConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • Produktgruppehansgrohe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-27 31 29 11
  • OmniClassTitelManual Mixing Valves