Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Fine Brausethermostat für Aufputzmontage 160cc Schweden
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 13358000 Chrome

      - 13358670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13358XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Fine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit