Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Fine Badthermostat Aufputz 160cc Schweden
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 13359000 Chrome

      - 13359670 Matt Black

      Specification:

        • projection 152 mm
        • 2 functions
        • temperature and water flow control
        • thermostat cartridge
        • spray type spout: normal spray
        • Safety stop at 40 °C
        • temperature limitation adjustable
        • non-return valve
        • protected against backflow, according to DIN EN 1717
        • material handles: metal
        • connection type: screw nipples, M 26x1,5
        • centre distance: 160 mm
        • dirt filter included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13359XXX
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Fine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)163
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit