Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Wanneneinlauf 13414000
hansgrohe Wanneneinlauf 13414000
    hansgrohe

    hansgrohe Wanneneinlauf 13414000

    hansgrohe Wanneneinlauf
    Spezifikation
    • · mit Schalldämpfer · mit Rosette · Ausladung 147 mm · Wandmontage · Durchflussmenge: 32 l/min · Anschlussgröße: DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13414000
    • ProduktfamilieBath fillers
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)68
    • Tiefe (mm)159
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)701
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures