Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter 15355000
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter 15355000
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter 15355000

    RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Thermostat, Brausehalter · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain large und Handbrause
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15355000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeRainSelect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)456
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit