Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat E Wannenthermostat 160cc Aufputz Sweden 15794000
hansgrohe

Ecostat E Wannenthermostat 160cc Aufputz Sweden 15794000

Ecostat E Wannenthermostat 160cc Aufputz Sweden

Ecostat E - unbeschwertes Duschvergnügen für die ganze Familie

hansgrohe hat seine innovative Technologie in ein hochwertiges Designthermostat gegossen: Ecostat E. Dieser Wasserregler für Dusche und Wanne überzeugt durch sicheres Innenleben und SoftCube-Gestaltung, das heißt: geometrische Formen mit sanft abgerundeten Kanten. Die einfache Bedienung der haptischen Griffe und die klare Beschriftung kommen Kindern und Senioren besonders entgegen. Zusätzliches Sicherheitsfeature am Ecostat E: die SafetyStop Funktion für einstellbare Temperaturbegrenzung. Mit ihr können Dusch- und Badewasser nicht zu heiß werden.
Spezifikation
  • · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15794000
  • ProduktfamilieBath thermostat
  • ProduktgruppeEcostat E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)306
  • Tiefe (mm)204
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010862
  • ETIM-NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit