Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
15853XXX RainPad iBox Control
15853XXX RainPad iBox Control
    hansgrohe

    15853XXX RainPad iBox Control

    RainPad iBox Control
    Spezifikation
    • Surfaces: - 15853180 k.a. Specification: • passend für alle Hansgrohe und AXOR Brausen • 3 Verbraucher • Material: Kunststoffgehäuse • 1 Heiß- und 1 Kaltwasser Rp ½ Eingang • 3 Mischwasserabgänge Rp ½ • CAN Anschluss zur Kommunikation und Stromversorgung für das RainPad Fertigset • Steuerung von Menge und Temperatur • Temperatursicherheitssperre bei 40°C, max. Mischwassertemperatur begrenzt auf 45° • Komfortfunktion zur Heißwasserspülung, kurzfristig bis 70°C möglich • Bypass zur Spülfunktion • Absperrfunktion • Sieb zur Verhinderung von Schmutzeinspülung • WLAN Modul für Updates und Smart Home Anbindung • Remote Service • Revisionsschacht notwendig, Installation im Schutzbereich 3 • erhöhte Sicherheit durch eine IPX4 geschützte Elektronik • vertikale Montage • schallentkoppelte Montage • Garantie: 5 Jahre
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15853XXX
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppeRainPad
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit