Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337XXX Shower arm E 39 cm

    Google-Übersetzung,

    Raindance Alive Select S Handbrause 125 3jet 1,75

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 24512001 Chrome

      - 24512141 Brushed Bronze

      - 24337340 Brushed Black Chrome 

      - 24512671 Matt Black

      - 24930700 Matt White

      - 24337990 Polished Gold Optic 

      Specification:

      • shower head size: 125 mm

      • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray

      • convenient spray selection via Select button

      • spray disc surface: graphite

      • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • design cover conceals the nozzles

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • with internal water conduction

      • rinseable filter washer

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24337XXX
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)438
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit