Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm

    Google-Übersetzung,
    hansgrohe Deckenanschluss E 10 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24338CHN
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)123
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit