Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden

    Google-Übersetzung,
    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat 160cc Schweden
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26066000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S240 P • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type hand shower: PowderRain, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • min. operating pressure: 1,9 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 160 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26066000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1109
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)582
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit