Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss 26232700
Rainfinity Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss 26232700
    hansgrohe

    Rainfinity Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss 26232700

    Rainfinity Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss

    Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

    Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


    Spezifikation
    • · für Wandmontage · Ausladung 273 mm · Mitte Strahlscheibe: 151 mm · Brausekopfgröße: 250 mm · Brausearm vertikal neigbar von 10-30° · Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream · Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3bar): 18 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 20 l/min · Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · Material Strahlscheibe: Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26232700
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit