Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

FixFit Wandanschluss S mit Brausehalter 26487000

Unique ref.: 26487000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie:
Produkt Gruppe:
Breite (mm): 95
Höhe (mm): 173
Tiefe (mm): 78
Publishing Datum: 2016-01-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
FixFit Wandanschluss S mit Brausehalter

· feste Halteposition
· für Schläuche mit konischer Mutter
· mit Rückflussverhinderer
· Metallgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 0.51

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Satellite access equipment
UNSPSC Code: 43221711
Uniclass 1.4 Code: JN13
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary appliances/fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 12/2/2016 12:00:00 AM
Description Hansgrohe Fixfit Porter S
Name Hansgrohe Fixfit Porter S
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 12/2/2016 12:00:00 AM
Description Hansgrohe Fixfit Porter S
Features " · fixed holding position · for hoses with conical nut · with non-return valve · metal housing with internal water supply made of plastic"
Manufacturer Hansgrohe
Model Reference 26487000
Name Hansgrohe Fixfit Porter S
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour 5
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®