Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Handbrause 120 3jet 2.5 GPM 26531001
Raindance Select S Handbrause 120 3jet 2.5 GPM 26531001
    hansgrohe

    Raindance Select S Handbrause 120 3jet 2.5 GPM 26531001

    Raindance Select S Handbrause 120 3jet 2.5 GPM
    Spezifikation
    • · Handbrause mit zweischaligem Aufbau · Brausekopfgröße: 120 mm · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart: Rain, RainAir, Whirl · Durchflussmenge bei 3 bar: 9.5 l/min · für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26531001
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.38
    • Breite (Inches)56
    • Tiefe (Inches)8.69
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)280
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA